|
|
|
03004
Prisma - Sistema G - Guida posteriore per apparecchi modulari
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 02, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Guida
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G
|
Tipo di guida
|
Modulare
Posteriore
|
Dispositivo installato
|
Altistart: ATS01N103/106FT
TeSys: fisso contattori D o K <= 40 A - orizzontale installazione
TeSys: fisso GV2 + contattori D o K <=40 A - orizzontale installazione
TeSys: fisso GV3Pxx1 + LC1D40...D65 - orizzontale installazione
TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione
|
Descrizione poli
|
9 4P: fisso contattori D o K <= 40 A orizzontale installazione
9 3P: fisso GV2 + contattori D o K <=40 A orizzontale installazione
7 3P: fisso GV3Pxx1 + LC1D40...D65 orizzontale installazione
9 3P: fisso TeSys U orizzontale installazione
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Cassetta Pack - largezza 555 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
4 moduli: ATS01N103/106FT in 600 mm cassetta autoportante
4 moduli: ATS01N103/106FT in 600 mm cassetta a parete
4 moduli: ATS01N103/106FT in 555 mm cassetta Pack
3 moduli: contattori D o K <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta autoportante
3 moduli: contattori D o K <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta a parete
3 moduli: contattori D o K <= 40 A, diretto in 555 mm cassetta Pack
5 moduli: GV2 + contattori D o K <=40 A, diretto in 600 mm cassetta autoportante
5 moduli: GV2 + contattori D o K <=40 A, diretto in 600 mm cassetta a parete
5 moduli: GV2 + contattori D o K <=40 A, diretto in 555 mm cassetta Pack
7 moduli: GV3Pxx1 + LC1D40...D65, diretto in 600 mm cassetta autoportante
7 moduli: GV3Pxx1 + LC1D40...D65, diretto in 600 mm cassetta a parete
7 moduli: GV3Pxx1 + LC1D40...D65, diretto in 555 mm cassetta Pack
5 moduli: TeSys U, diretto in 600 mm cassetta autoportante
5 moduli: TeSys U, diretto in 600 mm cassetta a parete
5 moduli: TeSys U, diretto in 555 mm cassetta Pack
4 moduli: TeSys U, diretto in 600 mm cassetta autoportante
4 moduli: TeSys U, diretto in 600 mm cassetta a parete
4 moduli: TeSys U, diretto in 555 mm cassetta Pack
|
Passo 9 mm
|
48
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
35 mm
|
Larghezza
|
465 mm
|
Profondità
|
16 mm
|
Peso prodotto
|
0,16 kg
|
Colore
|
Naturale
|
Materiale
|
Metallo
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
47 cm
|
Confezione 1: peso
|
160 g
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|