|
|
|
03221
Prisma - Sistemi G e P - 4 otturatori frazionabili - L = 90 mm - H = 46 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 10, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Piastra cieca divisibile
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G piastra frontale
Prisma Prisma P piastra frontale
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Armadio
Cassetta a parete
Cassetta autoportante
Cassetta Pack
|
Quantità per confezione
|
Set da 4
|
Altezza
|
46 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Peso prodotto
|
0,03 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
30,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,1 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
3360
|
Confezione 3: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
100,8 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|