Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

03238 |
Schneider-Electric
 
03238 immagine - metel
03238
Prisma - Sistemi G e P - Piastra anteriore per NS250 - Fissa - Manuale
Merlin Gerin
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma Prodotto Prisma G
Tipo Prodotto Piastra frontale
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma Prisma Prisma G Cassetta
Tipo Di Piastra Frontale Tranciata
Type of front plate Ritagliato
Dispositivo installato Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli 1 3F: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione
1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione
1 3F: piastra di montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione
1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione
Posizione operativa Orizzontale
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore Armadio a pavimento + canalina - largezza 600 + 300 mm
Cassetta a parete + canalina - largezza 600 + 300 mm
Posizione collegamento Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm) 4
Norme Di Riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto ASEFA
Finitura Superficie Opaco
Liscio
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore Bianco (RAL 9001)
Altezza 200 mm
Peso Netto 0,84 kg
Quantità Per Confezione Set da 1
Functional unit 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP30
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 21,0 cm
Confezione 1: larghezza 51,0 cm
Confezione 1: profondità 3,0 cm
Confezione 1: peso 840,0 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 17,0 cm
Confezione 2: larghezza 22,5 cm
Confezione 2: profondità 53,0 cm
Confezione 2: peso 10,36 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 90
Confezione 3: altezza 31,0 cm
Confezione 3: larghezza 80,0 cm
Confezione 3: profondità 120,0 cm
Confezione 3: peso 107,8 kg
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Prestazioni contenuto alogeno Parti di plastica senza alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi