|
|
|
03250
Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale - NR250 vert. leva - L = 250 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G condotto
Prisma Prisma Pack 250 condotto
|
Tipo di piastra frontale
|
Tranciata
|
Dispositivo installato
|
Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
|
Descrizione poli
|
1 3P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione
1 4P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione
1 3P: piastra montaggio supporto: CVS250 verticale installazione
1 4P: piastra montaggio supporto: CVS250 verticale installazione
|
Operating position
|
Verticale
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Canalina a parete - largezza 300 mm
Cassetta Pack - largezza 300 mm
|
Posizione collegamento
|
Connessione diretta
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
9
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Altezza
|
450 mm
|
Larghezza
|
300 mm
|
Peso prodotto
|
0,98 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma G canalina a pavimento Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma G canalina a parete Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
47,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
980,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
17,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
27,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
53,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,24 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
82,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
257,76 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|