|
|
|
03402
Prisma - Sistema P - Guida apparecchi modulari – Regolabile
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 02, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Guida
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P
|
Tipo di guida
|
Regolabile
Modulare
|
Dispositivo installato
|
TeSys: fisso GV2L
TeSys: fisso GV2P
TeSys: fisso GV3
Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva
Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva
Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva
Altistart: ATS01N
Altistart: ATS01N103/106FT
TeSys: fisso contattori D o K <= 40 A - orizzontale installazione
TeSys: fisso GV2 + contattori D o K <=40 A - orizzontale installazione
TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione
PowerLogic: PM5500
PowerLogic: iEM3000
PowerLogic: PM3000
PowerLogic: PM5563RD
Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
|
Descrizione poli
|
9 3P: fisso GV2L
9 3P: fisso GV2P
7 3P: fisso GV3
1 3P: fisso NG160
1 4P: fisso NG160
1 3P: fisso NG160 NA
1 4P: fisso NG160 NA
9 4P: fisso contattori D o K <= 40 A orizzontale installazione
9 3P: fisso GV2 + contattori D o K <=40 A orizzontale installazione
9 3P: fisso TeSys U orizzontale installazione
1 3P o 4P: fisso NSXm verticale installazione
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
|
Altezza nominale cassetta
|
2000 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
5 moduli: ATS01N in 650 mm armadio
6 moduli: ATS01N in 650 mm armadio
4 moduli: ATS01N103/106FT in 650 mm armadio
3 moduli: contattori D o K <= 40 A, diretto in 650 mm armadio
5 moduli: GV2 + contattori D o K <=40 A, diretto in 650 mm armadio
3 moduli: GV2L, diretto in 650 mm armadio
3 moduli: GV2P, diretto in 650 mm armadio
5 moduli: GV3, diretto in 650 mm armadio
4 moduli: iEM3000 in 650 mm armadio
5 moduli: NG160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio
5 moduli: NG160 NA senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio
8 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio
4 moduli: PM3000 in 650 mm armadio
3 moduli: PM5500 in 650 mm armadio
3 moduli: PM5563RD in 650 mm armadio
5 moduli: TeSys U, diretto in 650 mm armadio
4 moduli: TeSys U, diretto in 650 mm armadio
5 moduli: NG160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio
8 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio
|
Passo 9 mm
|
48
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
563 mm
|
Profondità
|
325 mm
|
Peso prodotto
|
0,86 kg
|
Colore
|
Naturale
|
Materiale
|
Metallo
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
52 cm
|
Confezione 1: peso
|
850 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|