|
|
|
03405
Piastra di montaggio NSXm leva/rot-3P/4P montaggio in verticale, L400mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione FEB 24, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Installation description
|
Armadio - largezza 400 mm profondità 400 mm
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Dedicato
|
Dispositivo installato
|
Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - verticale installazione
Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
|
Descrizione poli
|
1 3P o 4P: fisso NSXm verticale installazione
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
8 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 400 mm armadio
8 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 400 mm armadio
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Caratteristiche tecniche
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Larghezza
|
325 mm
|
Altezza
|
150 mm
|
Functional unit
|
400 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale 3P o 4P 1 diretto 8 162,5 mm
400 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta verticale 3P o 4P 1 diretto 8 162,5 mm
400 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSXm con fisso leva verticale 3P o 4P 1 diretto 8 162,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
37,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,486 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
14,86 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
120
|
Confezione 3: altezza
|
103,5 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
178,32 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|