|
|
|
03803
Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale piena - 3 moduli
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
Prisma Prisma P cubicle
|
Tipo di piastra frontale
|
Piana
|
Dispositivo installato
|
TeSys: fisso contattori D o K <= 40 A - orizzontale installazione
|
Descrizione poli
|
9 4P: guida modulare supporto: contattori D o K <= 40 A orizzontale installazione
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Cassetta Pack - largezza 555 mm
|
Posizione collegamento
|
Connessione diretta
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
3
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Liscio
Opaco
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Altezza
|
150 mm
|
Larghezza
|
500 mm
|
Peso prodotto
|
0,68 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G cassetta autoportante TeSys contattori D o K <= 40 A fisso orizzontale 4P 9 diretto 3
600 mm Prisma G cassetta a parete TeSys contattori D o K <= 40 A fisso orizzontale 4P 9 diretto 3
650 mm 400 mm Prisma P armadio TeSys contattori D o K <= 40 A fisso orizzontale 4P 9 diretto 3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
52,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
660,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
17,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
17,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
53,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,8 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
450
|
Confezione 3: altezza
|
102,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
334,4 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|