Schneider-Electric
 
03815 immagine - metel
03815
Prisma - Sistema G - Piastra frontale piena - 5 moduli - L = 250 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma G
Prisma P
Tipo prodotto Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma Prisma Prisma G condotto
Prisma Prisma P cubicle
Tipo di piastra frontale Piana
Dispositivo installato TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione
Descrizione poli 4 3P: guida modulare supporto: TeSys U orizzontale installazione
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Canalina a parete - largezza 300 mm
Vano cavi - largezza 400 mm profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm) 5
Norme di riferimento IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificazioni prodotto ASEFA
Materiale Acciaio
Finitura superficie Opaco
Liscio
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore Bianco (RAL 9001)
Altezza 250 mm
Larghezza 250 mm
Peso prodotto 0,58 kg
Quantità per confezione Set da 1
Functional unit 300 mm Prisma G canalina a pavimento TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 5
300 mm Prisma G canalina a parete TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 5
400 mm 400 mm Prisma P armadio 5
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 26,000 cm
Confezione 1: profondità 27,000 cm
Confezione 1: peso 600,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 16,500 cm
Confezione 2: larghezza 27,200 cm
Confezione 2: profondità 28,000 cm
Confezione 2: peso 6,000 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 240
Confezione 3: altezza 47,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 144,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi