|
|
|
03851
Prisma - Sistema G - Piastra frontale piena - 1 modulo - L = 750 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Tipo di piastra frontale
|
Piana
|
Type of front plate
|
Piana
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante - largezza 850 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
1
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Altezza
|
50 mm
|
Larghezza
|
750 mm
|
Peso prodotto
|
0,5 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
850 mm Prisma G cassetta autoportante
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
75 cm
|
Confezione 1: peso
|
502 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
14 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
16 cm
|
Confezione 2: profondità
|
76 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,43 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
64
|
Confezione 3: altezza
|
27 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
45,72 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|