|
|
|
03908
Prisma - Sistemi G e P - Otturatore 96 x 96
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
Prisma Prisma P cubicle
|
Installation description
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Cassetta autoportante - largezza 850 mm
Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Canalina a parete - largezza 300 mm
Armadio - largezza 400 mm profondità 400 mm
Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Vano cavi - largezza 300 mm profondità 400 mm
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Dispositivo installato
|
Interfaccia operatore: HSI
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
3 moduli: HSI in 600 mm cassetta autoportante
3 moduli: HSI in 600 mm cassetta a parete
3 moduli: HSI in 650 mm armadio
3 moduli: HSI in 300 mm vano cavi
3 moduli: HSI in 400 mm armadio
4 moduli: HSI in 850 mm cassetta autoportante
3 moduli: HSI in 300 mm canalina a pavimento
3 moduli: HSI in 300 mm canalina a parete
3 moduli: HSI in 850 mm cassetta autoportante
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Larghezza
|
96 mm
|
Altezza
|
96 mm
|
Profondità
|
21 mm
|
Peso prodotto
|
0,04 kg
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 4 3
600 mm Prisma G cassetta a parete interfaccia operatore HSI 4 3
650 mm 400 mm Prisma P armadio interfaccia operatore HSI 4 3
300 mm 400 mm Prisma P vano cavi interfaccia operatore HSI 4 3
400 mm 400 mm Prisma P armadio interfaccia operatore HSI 4 3
850 mm Prisma G cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 1 4
600 mm Prisma G cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 1 3
600 mm Prisma G cassetta a parete interfaccia operatore HSI 1 3
300 mm Prisma G canalina a pavimento interfaccia operatore HSI 1 3
300 mm Prisma G canalina a parete interfaccia operatore HSI 1 3
850 mm Prisma G cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 4 3
650 mm 400 mm Prisma P armadio interfaccia operatore HSI 1 3
400 mm 400 mm Prisma P armadio interfaccia operatore HSI 1 3
300 mm 400 mm Prisma P vano cavi interfaccia operatore HSI 1 3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
31,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
200
|
Confezione 2: altezza
|
29,7 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,25 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
42,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
24,776 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|