|
|
|
04040
Ripartitore Distribloc 63A arrivo dall'alto
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAR 04, 2022
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Sistema Prisma P
Sistema Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Blocco di distribuzione
|
Nome prodotto
|
Distribloc
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G
Prisma Prisma P
Prisma Prisma PH
Prisma Pack 160
Prisma Prisma Pack 250
|
Compatibilità prodotto
|
Contenitori Spacial
|
Grado di protezione IP
|
IPxx B
|
Caratteristiche tecniche
Posizione del collegamento
|
Parte superiore
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Numero di poli
|
4P
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
440 V CA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
63 A a 40 °C
|
Corrente nominale [In]
|
63 A a 40 °C
|
Connessioni - morsetti
|
Alimentazione: morsetto a gabbia 16 mm² (flessibile)
Alimentazione: morsetto a gabbia 25 mm² (rigido)
Distribuzione: terminale a molla (fase) , 12 2,5…6 mm² (flessibile)
Distribuzione: terminale a molla (fase) , 12 2,5…6 mm² (rigido)
Distribuzione: terminale a molla (neutro) , 12 2,5…6 mm² (flessibile)
Distribuzione: terminale a molla (neutro) , 12 2,5…6 mm² (rigido)
|
Passo 9 mm
|
8
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
4
|
Peso prodotto
|
0,29 kg
|
Ambiente
Grado di inquinamento
|
3
|
Resistenza al filo incandescente
|
960 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Norme
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10 cm
|
Confezione 1: peso
|
320 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità