|
|
|
04052
Morsettiera di distribuzione 160 A 4 Poli
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 02, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Multi-stage distribution block
|
Nome prodotto
|
Sbarre in rame
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
Prisma Prisma P Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Contenitori Spacial
|
Grado di protezione IP
|
IPxx B
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Montanti di Prisma
Piastra di fondo
|
Installazione
|
Orizzontale
Verticale
|
Numero di poli
|
4P
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
440 V CA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V CA
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
160 A
|
Corrente nominale [In]
|
160 A a 40 °C
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
10 kA per 1 s
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
30 kA
|
I²t all'attivazione
|
100000000 A²s
|
Sezione condotto sbarre
|
15 x 5 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Alimentazione: gabbia 50 mm²
Alimentazione: barre flessibili, 20 x 2 mm
Distribuzione: fori M6 (fase) , 13 1…50 mm²
|
Altezza
|
235 mm
|
Larghezza
|
470 mm
|
Profondità
|
115 mm
|
Peso prodotto
|
2,72 kg
|
Ambiente
Norme
|
IEC 61439-2
EN/IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26 cm
|
Confezione 1: profondità
|
55 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,637 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità