Numero di poli
|
4P
|
Direzione di installazione
|
Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
|
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
250 A
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
13 kA (1 s)
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
30 kA
|
I²t all'attivazione
|
169000 kA²s
|
Corrente ammessa
|
250 A
|
Lunghezza
|
1400 mm
|
Peso prodotto
|
6,6 kg
|
Tipo di connessione condotto sbarre
|
Foro filettato M6
|
Passo del collegamento
|
Connessione ogni 25 mm
|