|
|
|
04158
20 viti per Powerclip
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 02, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Struttura
|
Nome prodotto
|
Linergy BW
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma G Cassetta
Linergy Linergy BW barra collettrice
|
Connessione contenitore-dispositivo
|
Barra
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Armadio
Cassetta autoportante - largezza 850 mm
Cassetta Pack
|
Filetto ISO
|
M6
|
Quantità per confezione
|
Set da 20
|
Lunghezza
|
12 mm
|
Peso prodotto
|
0,24 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|