|
|
|
04172
4 Barre filettate 250 A L1400 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 02, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Barra in rame
|
Nome prodotto
|
Sbarre in rame
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
Prisma Prisma P Cassetta
|
Descrizione condotto sbarre
|
Barra piatta
|
Quantità per confezione
|
Set da 4
|
Caratteristiche tecniche
Direzione di installazione
|
Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
|
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Canalina a parete - largezza 300 mm
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
250 A
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
40 kA
|
I²t all'attivazione
|
169000 kA²s
|
Sezione condotto sbarre
|
20 x 5 mm
|
Lunghezza
|
1400 mm
|
Peso prodotto
|
4,94 kg
|
Tipo di connessione condotto sbarre
|
Foro filettato M6
|
Passo del collegamento
|
Connessione ogni 25 mm
|
Support thickness
|
5 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
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
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|