|
|
|
04335
Prisma - Sistema G - Segregazione verticale - 36 moduli - IP30
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAR 20, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Partizione
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Grado di protezione ip
|
IP30
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per ripartizione sbarre verticali laterali
|
Caratteristiche tecniche
Senso di installazione
|
Verticale
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
1830 mm
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
80,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,360 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
22,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
82,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
23,600 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
30
|
Confezione 3: altezza
|
77,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
73,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh free of SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Toxic heavy metal free
|
Sì
|
Mercury free
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|