|
|
|
04456
Collegamento a valle NS630 fisso/dir 4P
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Gruppo trasferimento connessione
|
Product name
|
Prisma Prisma P Cassetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di distribuzione della corrente
|
Norme
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Caratteristiche tecniche
Connessione contenitore-dispositivo
|
Barra piatta
|
Numero di poli
|
4P
|
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm
|
Dispositivo installato
|
Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
630 A
|
Corrente nominale [In]
|
630 A
|
Sezione condotto sbarre
|
32 x 6 mm
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Altezza
|
250 mm
|
Peso prodotto
|
7,18 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5
650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
27,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,19 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
31,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
76,71 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|