Direzione di installazione
|
Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
Verticale, posizione di funzionamento: laterale
|
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm
Armadio - largezza 650 + 150 mm
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
12 kV (grado di inquinamento: 3)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
630 A
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
25 kA (1 s) per 3 supporti (lato posteriore posizione)
25 kA (1 s) per 3 supporti (laterale posizione)
|
Corrente ammessa
|
680 A a 35 °C: <= IP31
590 A a 35 °C: > IP31
|
Sezione condotto sbarre
|
32,5 x 42,5 mm
|
Lunghezza
|
1670 mm
|
Peso prodotto
|
1,56 kg
|
Tipo di connessione condotto sbarre
|
T-slot singolo
|
Passo del collegamento
|
Posizione di connessione libera
|