Schneider-Electric
 
04515 immagine - metel
04515
Barra preforata PE 50X5
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Linergy
Gamma prodotto Linergy
Tipo di prodotto o componente Barra piatta conduttore PE
Nome del prodotto Linergy TB
Compatibilità gamma Prisma Prisma P Cassetta
Categoria accessori Accessori per messa a terra
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Direzione di installazione Orizzontale
Verticale
Installation description Armadio
Corrente nominale di impiego [Ie] 600 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 40 kA (1 s) per 3 supporti (verticale posizione)
40 kA (1 s) (orizzontale posizione)
Sezione condotto sbarre 50 x 5 mm
Lunghezza 1675 mm
Peso prodotto 3,64 kg
Tipo di connessione condotto sbarre Foro Ø 10 mm
Support thickness 5 mm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificazioni prodotto ASEFA
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 3,55 kg
Altezza imballo 1 2 cm
Larghezza imballo 1 12 cm
Lunghezza imballo 1 183 cm
Tipo unità imballo 2 P2M
Numero unità imballo 2 100
Peso imballo 2 364,0 kg
Altezza imballo 2 34 cm
Larghezza imballo 2 200 cm
Lunghezza imballo 2 120 cm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi