|
|
|
04516
Barra preforata verticale 60x5
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 02, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Barra in rame
|
Nome prodotto
|
Sbarre in rame
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P Cassetta
|
Descrizione condotto sbarre
|
Barra piatta
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Direzione di installazione
|
Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
Verticale, posizione di funzionamento: laterale
|
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm
Armadio - largezza 650 + 150 mm
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
800 A a 35 °C
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
15 kA (1 s) per 3 supporti (laterale posizione)
30 kA (1 s) per 5 supporti (laterale posizione)
40 kA (1 s) per 7 supporti (laterale posizione)
15 kA (1 s) per 3 supporti (lato posteriore posizione)
30 kA (1 s) per 5 supporti (lato posteriore posizione)
40 kA (1 s) per 7 supporti (lato posteriore posizione)
|
Corrente ammessa
|
800 A a 35 °C: <= IP31
750 A a 35 °C: > IP31
|
Sezione condotto sbarre
|
61 x 5 mm
|
Lunghezza
|
1675 mm
|
Peso prodotto
|
4,54 kg
|
Tipo di connessione condotto sbarre
|
Foro Ø 10 mm
|
Passo del collegamento
|
Connessione ogni 25 mm
|
Support thickness
|
5 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
183,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,54 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P2M
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
39,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
200,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
363,2 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|