|
|
|
04743
Bandella isolata 20X3 L = 1800 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 02, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Barra flessibile isolata
|
Product name
|
Prisma Prisma G Cassetta
Prisma Prisma P Cassetta
Prisma Prisma iPM L Cassetta
Prisma Prisma iPM M Cassetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di distribuzione della corrente
|
Norme
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASEFA
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Armadio
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
250 A
|
Corrente nominale [In]
|
250 A
|
Sezione condotto sbarre
|
20 x 3 mm
|
Lunghezza
|
1800 mm
|
Peso prodotto
|
1,68 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
192 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,68 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|