Schneider-Electric
 
04860 immagine - metel
04860
Prisma - Sistema P - Copertura L650 per sisema sbarre
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma P
Tipo prodotto Copertura sbarre
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di isolamento
Compatibilità gamma Prisma Prisma P struttura
Caratteristiche tecniche
Installation description Armadio - largezza 650 mm
Dispositivo installato NW08...32
ISFL
Quantità per confezione Set da 1
Peso prodotto 4,52 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,000 cm
Confezione 1: larghezza 33,500 cm
Confezione 1: profondità 57,700 cm
Confezione 1: peso 4,530 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 2
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 9,840 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 8
Confezione 3: altezza 45,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 39,360 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi