|
|
|
04922
Segregazione barre laterali forma 2
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Barriera
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P struttura
|
Posizione barriera
|
Laterale
|
Forma di suddivisione scomparto
|
Forma 2
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm, profondità 400 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
36
|
Dispositivo installato
|
Verticale sbarra laterale
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
1926 mm
|
Peso prodotto
|
6,04 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
181,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,830 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
72
|
Confezione 2: altezza
|
43,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
200,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
440,970 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|