|
|
|
04973
Segregazione barre orizzontali L300 P400 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 10, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Coperchio
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P struttura
|
Forma di suddivisione scomparto
|
Forma 2
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Vano cavi - largezza 300 mm, profondità 400 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
3
|
Dispositivo installato
|
Orizzontale sbarra
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
150 mm
|
Peso prodotto
|
1,62 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,31 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,54 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
56 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
80,32 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|