|
|
|
07051
4 CABLE CONNECT.1P 160A 70MM² LINERGY BS
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione NOV 02, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Connettore
|
Nome prodotto
|
Sbarre in rame
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Compatibilità gamma
|
Linergy sbarre in rame barra collettrice
Prisma Prisma G Cassetta
Prisma Prisma P cubicle
|
Compatibilità prodotto
|
M6 drilled busbar
|
Numero di poli
|
1P
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Armadio
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
180 A
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a vite70 mm² rigido
|
Materiale conduttore
|
Rame
Alluminio
|
Quantità per confezione
|
Set da 4
|
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
20 mm
|
Profondità
|
23 mm
|
Peso prodotto
|
0,19 kg
|
Colore
|
Grigio
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10 cm
|
Confezione 1: peso
|
190 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
20 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
25 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,5 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
1200
|
Confezione 3: altezza
|
35 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
250 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|