|
|
|
08109
Cassetta G L600 27M IP30
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Applicazione
|
Distribuzione elettrica in bassa tensione
|
Tipo di contenitore
|
Quadro funzionale fornito in kit
|
Descrizione contenitore
|
Cassetta a parete - largezza 600 mm
|
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
A filo con kit
|
Informazioni aggiuntive
|
Possibilità di associazione lato-lato e uno sull’altro
|
Type of front plate
|
Senza da ordinare separatamente
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
27
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
24
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
25 kA 1 s conforme a IEC 61439-2
|
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]
|
53 kA conforme a IEC 61439-2
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe I
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Larghezza
|
600 mm
|
Altezza
|
1380 mm
|
Profondità
|
205 mm
|
Peso prodotto
|
21,34 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43
IP30 senza porta
IP40 con porta
IP41 con porta e copertura
|
Grado di protezione IK
|
IK07 senza porta conforme a EN/IEC 62262
IK08 con porta
|
Robustezza meccanica
|
Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
64,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
143,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
21,150 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
103,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
200,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
426,800 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|