|
|
|
08174
Canalina L300 Prisma G 12M IP30
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Condotto
|
Compatibilità prodotto
|
Cassetta a parete - largezza 600 mm
|
Applicazione
|
Distribuzione elettrica in bassa tensione
|
Tipo di contenitore
|
Quadro funzionale fornito in kit
|
Descrizione contenitore
|
Canalina a parete - largezza 300 mm
|
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
|
Informazioni aggiuntive
|
Possibilità di associazione lato-lato e uno sull’altro
|
Type of front plate
|
Senza da ordinare separatamente
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
12
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
10
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
25 kA 1 s conforme a IEC 61439-2
|
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]
|
53 kA conforme a IEC 61439-2
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe I
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Liscio
Opaco
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Larghezza
|
300 mm
|
Altezza
|
630 mm
|
Profondità
|
205 mm
|
Peso prodotto
|
7,02 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43
IP30 senza porta
IP40 con porta
IP41 con porta e copertura
|
Grado di protezione IK
|
IK07 senza porta conforme a EN/IEC 62262
IK08 con porta
|
Robustezza meccanica
|
Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
36,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
67,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,09 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
99,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
182,16 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|