Schneider-Electric
 
08213 immagine - metel
08213
Estensione Prisma G L600 30M IP30
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma G
Tipo prodotto Estensione cassetta
Compatibilità prodotto Armadio - largezza 300 mm
Applicazione Distribuzione elettrica in bassa tensione
Tipo di contenitore Quadro funzionale fornito in kit
Descrizione contenitore Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Montaggio pulsantiera Superficie
Informazioni aggiuntive Possibilità di associazione lato-lato e uno sull’altro
Type of front plate Senza da ordinare separatamente
Numero di moduli verticali (50 mm) 30
Numero di moduli 18 mm per fila 24
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 62208
IEC 61439-2
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2
Frequenza di rete 50/60 Hz
Corrente nominale [In] 630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 25 kA 1 s conforme a IEC 61439-2
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk] 53 kA conforme a IEC 61439-2
Classe di isolamento elettrico Classe I
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie Liscio
Opaco
Colore Bianco (RAL 9001)
Larghezza 600 mm
Altezza Con zoccolo: 1680 mm
Profondità 205 mm
Peso prodotto 22,8 kg
Quantità per confezione Set da 1
Ambiente
Grado di protezione IP IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43
IP30 senza porta
IP40 con porta
IP41 con porta e copertura
Grado di protezione IK IK07 senza porta conforme a EN/IEC 62262
IK08 con porta
Robustezza meccanica Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,000 cm
Confezione 1: larghezza 64,000 cm
Confezione 1: profondità 172,500 cm
Confezione 1: peso 22,000 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 102,500 cm
Confezione 2: larghezza 200,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 456,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi