Schneider-Electric
 
08335 immagine - metel
08335
Porta trasparente Prisma G IP55 19M
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto Prisma G
Tipo prodotto Porta
Compatibilità gamma Prisma Prisma G Cassetta
Attrezzature fornite Porta
Manopola
Serratura a chiave (chiave 405)
Altra serratura a chiave ed inserto da ordinare separatamente
Cerniera 2
Type of door Trasparente
Grado di protezione IP IP55
Caratteristiche tecniche
Installation description Cassetta a parete - largezza 600 mm
Estensione quadro - largezza 600 mm
Lato apertura porta Reversibile
Numero di dispositivi di chiusura 3
Door opening angle 180°
Numero di moduli verticali (50 mm) 19
Materiale contenitore Vetro
Lamiera d'acciaio trattata
Quantità per confezione Set da 1
Altezza 1050 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 26 mm
Peso prodotto 15,76 kg
Materiale Vetro
Finitura superficie Opaco
Liscio
Colore Bianco (RAL 9001)
Ambiente
Grado di protezione IK IK10 conforming to EN/IEC 62262
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-2
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,5 cm
Confezione 1: larghezza 60,0 cm
Confezione 1: profondità 104,0 cm
Confezione 1: peso 15,6 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 95,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 157,6 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi