|
|
|
08383
Kit associazione 4 cassette Prisma G IP55
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAG 12, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Kit di associazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G estensione cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP55
|
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Affiancati
|
Installazione
|
A livello
|
Installation description
|
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
|
Attrezzature fornite
|
1 angolare quadruplo
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Peso prodotto
|
2,22 kg
|
Finitura superficie
|
Liscio
Opaco
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,870 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,086 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
20
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
52,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|