Indietro
Scopri 08389 da
Caratteristiche
Download & Documenti
Discover your Schneider-Electric tools
08389
Kit vano cavi interno Prisma G IP55
Download 08389 scheda/e prodotto
Caratteristiche
Presentazione
Gamma
Prisma
Gamma prodotto
Prisma G
Tipo prodotto
Montante di adattamento dell'unità funzionale
Accessori / categoria degli elementi
Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma
Prisma Prisma G Cassetta
Compatibilità prodotto
Unità funzionale - largezza 600 mm
Grado di protezione IP
IP55
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
Cassetta autoportante - largezza 850 mm
Numero totale di moduli (18 mm)
36
Numero di moduli verticali (50 mm)
33
Altezza
1650 mm
Colore
Bianco (RAL 9001)
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Sì
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Sì
Senza mercurio
Sì
Regolamento RoHS della Cina
Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
Sì
Informazioni ambientali
Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia
18 mesi