|
|
|
08392
Elemento laterale zoccolo Prisma G IP55
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 02, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Tassello per zoccolo
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP55
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta autoportante
Canalina a pavimento
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
150 mm
|
Larghezza
|
600 mm
|
Peso prodotto
|
1,22 kg
|
Colore
|
Grigio antracite (RAL 7016)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,25 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|