|
|
|
08564
Cornice supporto piastre frontali L400 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 10, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Cerniera per telaio di supporto piastra anteriore
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P cubicle duct
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Vano cavi - largezza 400 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
36
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
2000 mm
|
Larghezza
|
400 mm
|
Peso prodotto
|
5,18 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
33,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
190,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,180 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
42,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
200,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
77,700 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|