Schneider-Electric
 
08566 immagine - metel
08566
Prisma Plus - Sistema P - Frontale funzionale - Larghezza = 650 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma Prodotto Prisma P
Tipo Prodotto Cerniera per telaio di supporto piastra anteriore
Compatibilità Gamma Prisma Prisma P cubicle
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore Armadio - largezza 650 mm
Armadio - largezza 650 + 150 mm
Numero di moduli verticali (50 mm) 36
Quantità Per Confezione Set da 1
Altezza 2000 mm
Larghezza 650 mm
Peso Netto 5,96 kg
Finitura Superficie Liscio
Opaco
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore Bianco (RAL 9001)
Ambiente
Norme Di Riferimento IEC 62208
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,5 cm
Confezione 1: larghezza 58 cm
Confezione 1: profondità 189 cm
Confezione 1: peso 6 kg
Unità di misura confezione 2 P2M
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 83 cm
Confezione 2: larghezza 200 cm
Confezione 2: profondità 120 cm
Confezione 2: peso 195 kg
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Prestazioni contenuto alogeno Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi