|
|
|
08576
Frontale Funzionale IP30 L600 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Cornice coperchio
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Attrezzature fornite
|
Copertura struttura
|
Montaggio pulsantiera
|
Armadio a pavimento
|
Type of door
|
Struttura copertura
|
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm
|
Door opening angle
|
120°
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
36
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
2000 mm
|
Larghezza
|
650 mm
|
Peso prodotto
|
6,76 kg
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Liscio
Opaco
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
67,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
202,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,000 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
105,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
202,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
87,880 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|