|
|
|
08653
Tetto IP55 L300 P600 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 10, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Tetto
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P Cassetta
|
Installation description
|
Vano cavi - largezza 300 mm, profondità 600 mm
|
Attrezzature fornite
|
Chiusura 1/4 di giro
|
Tipo di coperchio anteriore
|
Piana
|
Caratteristiche tecniche
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Liscio
Opaco
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Opzioni colori particolari
|
Si
|
Larghezza
|
300 mm
|
Profondità
|
600 mm
|
Peso prodotto
|
2,1 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
62,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,1 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
84,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|