|
|
|
08755
2 pannelli laterali IP55 P400 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 16, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Pannello laterale
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P Cassetta
|
Installation description
|
Armadio, profondità 400 mm
|
Caratteristiche tecniche
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Larghezza
|
400 mm
|
Altezza
|
2000 mm
|
Peso prodotto
|
26,32 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
47,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
203,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
26,5 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
100 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
204 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
530 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|