|
|
|
08760
2 pannelli laterali IP30 P600 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 16, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Pannello laterale
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P Cassetta
|
Installation description
|
Armadio, profondità 600 mm
|
Caratteristiche tecniche
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Liscio
Opaco
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Opzioni colori particolari
|
Si
|
Larghezza
|
600 mm
|
Altezza
|
2000 mm
|
Peso prodotto
|
25,24 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
66,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
205,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
24,750 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
100,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
204,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
252,400 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|