|
|
|
08802
Zoccolo Prisma G IP55 L900 H150 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 04, 2022
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Zoccolo
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP55
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta autoportante - largezza 850 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
150 mm
|
Larghezza
|
850 mm
|
Profondità
|
260 mm
|
Peso prodotto
|
6,44 kg
|
Colore
|
Grigio antracite (RAL 7016)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
85,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,440 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
54
|
Confezione 2: altezza
|
54,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
348,000 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|