|
|
|
08805
Rialzo per zoccolo Armadio G H100 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 10, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Alzata zoccolo
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP31
IP41 enclosure
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Estensione quadro - largezza 600 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
600 mm
|
Profondità
|
260 mm
|
Peso prodotto
|
2,02 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
61,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,3 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
23,7 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
150,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
201,6 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|