|
|
|
08812
2 traverse sollevamento/fissaggio Armadio G + canalina
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 10, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Traversa di rinforzo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo di accessori
|
Sollevamento
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP30
Quadro IP43
Quadro IP31
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta a parete + canalina
Armadio a pavimento + canalina
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Materiale
|
Acciaio
|
Larghezza
|
900 mm
|
Peso prodotto
|
5,02 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
91,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,020 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
50,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
150,600 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|