|
|
|
08817
2 Montanti associazione Prisma G
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 10, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Montante
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G estensione cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP43
Quadro IP30
Quadro IP31
|
Grado di protezione IP
|
IP30
IP31
IP43
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Verticale
|
Installation description
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Canalina a parete - largezza 300 mm
Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Altezza
|
1676 mm
|
Peso prodotto
|
9,4 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
189,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
13,0 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P2M
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
52,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
200,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
345,0 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|