|
|
|
08830
Tetto IP43 - Prisma G
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Tettuccio
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Grado di protezione IP
|
IP31
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta a parete
Cassetta autoportante
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Larghezza
|
600 mm
|
Peso prodotto
|
2,64 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
63,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,7 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
45
|
Confezione 2: altezza
|
103,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
129,12 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|