|
|
|
08880
Piastra passacavi in plastica di ricambio - Prisma G
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Lamiera per tetto
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP31
Quadro IP30
Quadro IP43
|
Applicazione
|
Distribuzione elettrica in bassa tensione
|
Tipo di contenitore
|
Metal enclosure
Indoor enclosure
|
Installation description
|
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
|
Attrezzature fornite
|
Parte superiore 1 piastra passacavi
Parte superiore 1 piastra con fori
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Lamiera acciaio trattata
Plastica
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Larghezza
|
600 mm
|
Altezza
|
35 mm
|
Profondità
|
195 mm
|
Peso prodotto
|
0,96 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20 cm
|
Confezione 1: profondità
|
68 cm
|
Confezione 1: peso
|
972 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
42 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
41 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|