|
|
|
08885
Prisma - Sistema G - Barra combinazione orizzontale - Larghezza 300 mm - IP30
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAG 12, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Combination strip
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori accoppiamento
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G estensione cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP30
|
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Canalina a parete - largezza 300 mm
Canalina a pavimento - largezza 300 mm
|
Installazione
|
Cima o fondo del contenitore
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Larghezza
|
300 mm
|
Finitura superficie
|
Opaco
Liscio
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
580,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
42,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
52,0 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|