|
|
|
08889
GLAND PLATE FOR W850 PLINTH FLOOR-STANDING ENCLOSURE PRISMA G
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAG 12, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Gamma
|
Prisma
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Tipo prodotto
|
Piastra passacavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP31
Quadro IP30
Quadro IP43
|
Attrezzature fornite
|
1 piastra passacavi
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante - largezza 850 mm
|
Tipo di piastra passacavo
|
Piana
|
Installazione
|
Zoccolo
|
Materiale
|
Metallo
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Larghezza
|
827 mm
|
Profondità
|
160 mm
|
Peso prodotto
|
1,22 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
83,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,220 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
17,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
20,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
84,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,520 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
30
|
Confezione 3: altezza
|
27,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
39,120 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|