|
|
|
08908
12 Porta etichette H36M L650 fraz.
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Portaetichette
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Apparecchiatura fornita
|
1 copertura trasparente
1 etichetta
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma G Cassetta
|
Installazione
|
Adesivo
|
Installation description
|
Armadio
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
|
Quantità per confezione
|
Set da 12
|
Altezza
|
36 mm
|
Larghezza
|
650 mm
|
Peso prodotto
|
0,62 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
66,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
620,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
17,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
54,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
82,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,500 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
40
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
30,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|