|
|
|
08913
12 Porta etichette 18x35
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
Prisma P
|
Tipo prodotto
|
Etichetta a clip
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Apparecchiatura fornita
|
1 copertura trasparente
1 supporto
1 etichetta
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma PH cubicle
Prisma Prisma iPM M Cassetta
Prisma Prisma G Cassetta
Prisma Prisma iPM L Cassetta
|
Installazione
|
Con clip
Con viti
|
Installation description
|
Armadio
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
|
Quantità per confezione
|
Set da 12
|
Altezza
|
18 mm
|
Larghezza
|
35 mm
|
Peso prodotto
|
0,08 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
68,600 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
150
|
Confezione 2: altezza
|
32,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
43,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
62,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,400 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
600
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
48,100 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|