|
|
|
08935
Maniglia armadio G IP55
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAG 12, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Leva di manovra
|
Tipo di accessori
|
Elemento di chiusura
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Porta
|
Installation description
|
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
|
Numero chiave
|
405
|
Numero di tasti
|
2
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Chiusura con inserto
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Larghezza
|
155 mm
|
Peso prodotto
|
0,24 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
239,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,011 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
57,6 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|