|
|
|
08936
Maniglia cassetta G IP55
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAG 12, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Fermo porta
|
Tipo di accessori
|
Elemento di chiusura
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Porta
|
Installation description
|
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
|
Numero chiave
|
405
|
Numero di tasti
|
2
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Chiusura con inserto
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Peso prodotto
|
0,14 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
122,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,039 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|